Emner i stål og rustfrit stål kan fremstilles med høj hastighed og stor præcision ved CNC-bearbejdning. CNC-bearbejdning er en effektiv bearbejdningsmetode, hvor man anvender computerteknologi til at automatisere fremstillingen af bearbejdede emner.
CNC står for ”computer numerical control” – det betyder altså, at bearbejdningsmaskinens bevægelser styres ved hjælp af et computerprogram. Som kunde leverer du blot en tegningsfil, f.eks. en CAM- eller CAD-fil, og denne anvendes til at programmere maskinen.
Betegnelsen ”CNC-bearbejdning” dækker over en bred vifte af bearbejdningsprocesser, heriblandt drejning, fræsning, stansning, bukning, laser- og vandskæring mm. Alle disse bearbejdningsprocesser anvendes bredt til at fremstille et væld af forskellige specialemner i stål, rustfrit stål og andre metaller, f.eks. maskinkomponenter, beslag, cylindre, kugler, aksler, tandhjul og meget mere.
Her på siden kan du læse om CNC-bearbejdningsmetoderne, om bearbejdning af stål og rustfrit stål, samt se eksempler på emner fremstillet ved CNC-bearbejdning.
Få et tilbud på dine bearbejdede emner
Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
Spåntagende CNC-bearbejdning
Spåntagende metalbearbejdning anvendes bredt til at fremstille specialkomponenter til industrien. Spåntagende bearbejdning er bearbejdningsprocesser, hvor man tager spåner af stålemnet, indtil det har den ønskede form. Maskiner til spåntagende bearbejdning styres oftest ved hjælp af CNC-teknologi, da dette er langt den mest effektive løsning med minimal risiko for fejl under spåntagningsprocessen. Spåntagende CNC-bearbejdningprocesser er primært drejning og fræsning, men også boring.
Drejning
Ved drejning spænder man stålemnet op på en hovedstol, der roteres ved høj hastighed. Til selve skæringsprocessen anvender man et skærende værktøj, der kaldes et drejeskær med en enkelt skærende kant. Drejning kan f.eks. udføres langs stålemnets akse i en retlinet bevægelse (langdrejning) eller ved at gribe ind i emnet for at skabe en profil (profildrejning), eller drejning kan udføres for enden af emnet (plandrejning). Drejning anvendes også til at fremstille gevind eller kegleformede emner i stål/rustfrit stål. Du kan læse mere om drejning her.
Fræsning
Ved fræsning er det ikke emnet, der roterer, men derimod det skærende værktøj. Fræseværktøjet er et flerskærsværktøj - der er altså flere skærende flader på det. Derfor har man også større frihed mht. emnets form (det behøver ikke være symmetrisk som ved drejning). Ved fræsning kan man fræse store plane flader i en sidelæns bevægelse (planfræsning) eller hjørner og kanter (hjørnefræsning) på stålemnet. Man kan desuden fræse noter, spor og gevind med det rette værktøj. Du kan læse mere om fræsning her.
Spånløs CNC-bearbejdning
Spånløs CNC-bearbejdning er, som navnet antyder, bearbejdningsmetoder, hvor der ikke tages spåner af emnet ifm. formgivningen. Spånløse bearbejdningsmetoder inkluderer bl.a. bukning, stansning, ekstrudering og skæring. De fleste af disse bearbejdningsmetoder kan også styres ved hjælp af CNC-teknologi.
Stansning
Stansning udføres på mekaniske eller hydrauliske pressemaskiner, hvor man presser tyndpladeemner ud i f.eks. stål- eller aluminiumsplader ved hjælp af et stanseværktøj. Stanseværktøjet består af et stempel med en skærende kant og en tilhørende matrice/snitplade. Stanseværktøjets form afgør emnets form. Med CNC-stansning kan der fremstilles emner med stor hastighed, og der kan desuden fremstilles flere forskelligartede emner i samme opstilling og af samme plademateriale. Du kan læse mere om stansning her.
Bukning
Bukning er en udbredt og almindelig bearbejdningsmetode, der f.eks. anvendes til fremstilling af profiler, beslag, kabelkanaler, rammer og kabinetter. Bukning udføres på bukkemaskiner som en selvstændig proces, men meget ofte også ifm. stansning. Dette gør CNC-bearbejdningen af emnerne endnu mere praktisk og økonomisk effektiv. Du kan læse mere om bukning her.
Skæring
Skæring dækker over flere forskellige bearbejdningsmetoder, heriblandt laserskæring, plasmaskæring og vandstråleskæring. Fælles for disse er, at man bruger en stråle til at skære i emnet – altså en laserstråle, en plasmastråle eller en vandstråle under højt tryk. Med skæring kan man kun formgive vertikalt. Man bruger derfor disse bearbejdningsmetoder til at fremstille emner i plademateriale, f.eks. stål, messing eller aluminium. Læs mere om skæring her.
Bearbejdning af stål
Stål er et metal, der består af jern og et eller flere legeringsstoffer, f.eks. kulstof, fosfor, svovl, mangan mm. Typen og mængden af legeringsmateriale afgør bl.a., hvor stærkt, sejt, slidbestandigt og korrosionsbestandigt stålet er – og det har også betydning for stålets bearbejdelighed.
Almindeligt kulstofstål er billigst, men ifm. CNC-bearbejdning kan det faktisk være billigere at vælge dyrere ståltyper, der har en bedre bearbejdelighed. Dette gør bearbejdningen både lettere og hurtigere og giver altså en økonomisk fordel.
Automatstål, som indeholder bl.a. svovl og mangan, er f.eks. særligt velegnet til spåntagende bearbejdning, og tilsættes der bly til stålet, øges skærbarheden yderligere.
Bearbejdning af rustfrit stål
Rustfrit stål er en højlegeret ståltype, hvor der er tilsat mindst 12% krom og evt. også nikkel og molybdæn. Rustfrit stål har en øget korrosionsbestandighed ift. almindeligt stål og anvendes altså til sammenhænge, hvor emnet skal kunne modstå vind, vejr, fugt eller andre korroderende elementer uden at ruste eller nedbrydes.
Ligesom ved almindeligt stål er der også forskel på, hvor skærbart og bearbejdeligt de forskellige rustfri stållegeringer er. Martensisk stål er f.eks. i gruppen af maskinbygningstål, der anvendes til maskinkomponenter som tandhjul og aksler, hvor der stille særlige krav til både styrke, svingstyrke og slidfasthed samtidig med korrosionsbestandighed. Derudover har Duplex stål en god skærbarhed.
Download vores white paper om global sourcing og kom godt i havn med dine specialemner.
Denne guide giver dig et indblik i og tips til, hvordan du effektivt kan source dine bearbejdede emner på det globale marked. Vi har over 190 års erfaring med sourcing, og vi har her samlet nogle af vores bedste råd til dig, der ønsker at vide mere om indkøb af emner, både lokalt og globalt.
Du vil få viden om CNC-bearbejdning generelt, fremstillingsprocesserne for emnerne, prototyper, lokale og globale forskelle, kvalitetsstyring af metalemnerne, og hvilke forsyningskæde- og lagerprocesser du skal være opmærksom på, når du sourcer metalemnerne globalt.
Eksempler på CNC-bearbejdede emner i stål og rustfrit stål
CNC-bearbejdning anvendes ofte til fremstillingen af maskinkomponenter som tandhjul, aksler, cylindre, valser o.l. men også til fremstilling af beslag, skinner, rammer og designelementer, f.eks. til møbelproduktion eller bygningsinstallationer. Her kan du se eksempler på forskelligartede emner i stål fremstillet ved CNC-bearbejdning.
Hvem er Bossard?
Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.
Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.