Få et tilbud på dine bearbejdede emner
Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
Bearbejdede emner
Revolverstansning er en spånløs bearbejdningsmetode til fremstilling af emner i tyndplademateriale. Metoden kaldes ofte også bare stansning.

Ved revolverstansning skærer man emner ud af en metalplade ved hjælp at specialværktøj med skærende kanter.
Revolverstansning er et alternativ til laserskæring og er især en fordelagtig bearbejdningsproces ifm. mellemstore og større serier. Metoden er karakteriseret ved hurtig og effektiv bearbejdning og hurtig omstilling af maskinen – alle sammen faktorer der reducerer omkostningerne for det enkelte emne.
Her kan du læse om revolverstansning, bearbejdningsmetoden, materialer mm.

Er du et interesseret i et tilbud på dine bearbejdede emner? Kontakt vores specialist Ralf Holgersen direkte på +45 44 50 88 44 eller send os en besked.
Revolverstansning udføres ved hjælp af en hydraulisk eller mekanisk presse i en stansemaskine. I modsætning til laserskæring, hvor det er skærehovedet, der bevæger sig hen over metalpladen, så er det her pladen, der bevæger sig i stansemaskinen, mens værktøjet bevarer sin position.
Til revolverstansning anvender man et eller flere stanseværktøjer, der har den form, som man ønsker at opnå. Værktøjet består af et stempel med en tilhørende matrice, der passer til hinanden. Under revolverstansningen presser stemplet materialet ned i matricen, og der skæres igennem metalpladen ved stemplets kant.
Revolverstansning udføres oftest ved hjælp af CNC-teknologi. CNC-står for ”computer numerical control” – det betyder med andre ord, at det er et computerprogram, der styrer stansemaskinens bevægelser. På grund af dette kan der med høj effektivitet stanses eks. mange huller ud på ganske kort tid og med høj præcision. Der kan desuden stanses flere forskelligartede emner med mange detaljer ud af samme metalplade uden behov for tidskrævende omstillinger af maskinen.

Revolverstansning får højst sandsynligt sit navn fra den roterende værktøjsholder, der minder lidt om tromlen på en revolver. Værktøjsholderen roterer under stanseprocessen og positionerer de forskellige værktøjer over metalpladen.
Nogle stansemaskiner har værktøjsholdere med plads til op til 60 forskellige værktøjer – der kan altså opnås op til 60 forskellige former, som kan kombineres for at opnå det endelige resultat. Skal man have fremstillet større serier vil det i mange tilfælde give god økonomisk mening at få fremstillet specialværktøj for at effektivisere processen yderligere.
Det er især på grund af den roterende værktøjsholder, at omstillingen kan ske så hurtigt, og at man kan fremstille stanseemner med mange detaljer på en effektiv måde.
De mest gængse materialer, man bearbejder ved revolverstansning, er stål/stållegeringer og aluminium. Men de fleste almindelige metaller kan bearbejdes ved revolverstansning, f.eks.:
Tykkelsen på pladematerialet er afhængig af både materialet og maskinen. Visse maskiner vil kunne stanse op til 3 mm. aluplader, mens andre vil kunne stanse op til 6 mm. På samme måde vil den samme maskine måske kunne stanse op til 5 mm. i aluminium men kun 2 mm. i rustfrit stål – det er altså også afhængigt af metallets egenskaber og bearbejdelighed.

Download vores white paper om global sourcing og kom godt i havn med dine specialemner.
Denne guide giver dig et indblik i og tips til, hvordan du effektivt kan source dine bearbejdede emner på det globale marked. Vi har over 190 års erfaring med sourcing, og vi har her samlet nogle af vores bedste råd til dig, der ønsker at vide mere om indkøb af emner, både lokalt og globalt.
Du vil få viden om CNC-bearbejdning generelt, fremstillingsprocesserne for emnerne, prototyper, lokale og globale forskelle, kvalitetsstyring af metalemnerne, og hvilke forsyningskæde- og lagerprocesser du skal være opmærksom på, når du sourcer metalemnerne globalt.
Der er flere forskellige tilfælde, hvor man med fordel kan vælge revolverstansning frem for f.eks. laserskæring:
Stansning kan dog ikke anvendes til bearbejdning af tykkere metalplader, hvorfor det her er nødvendigt at anvende laserskæring, vandskæring eller plasmaskæring.
Hos Bossard har vi mange års erfaring med at levere specialfremstillede emner og komponenter til den danske industri. Vi har et omfattende netværk i Asien og Østeuropa af kvalitetssikrede leverandører, som kan levere emner af enhver art til konkurrencedygtige priser.
Fordele ved at vælge Bossard som leverandør af dine revolverstansede emner:

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse, bearbejdede emner, logistikløsninger og ingeniørrådgivning til den danske industri.
Vi rådgiver, indkøber og distribuerer komponenter til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.