Sortiment

Rustfri bolte

Rustfri bolte er bolte med metrisk gevind, der er korrosionsbestandige, altså modstandsdygtige overfor vind, vejr og fugt. Af denne grund anvendes rustfri bolte ofte udendørs og i applikationer, hvor de kommer i kontakt med fugt, væske, syre, saltvand mm.

Hos Bossard finder du Danmarks største udvalg af rustfri bolte, skruer og møtrikker. Med vores 6500 m2 store lager i Hvidovre er vi den ideelle samarbejdspartner til din industri- eller produktionsvirksomhed.

I vores e-shop finder du et stort sortiment af rustfri bolte, møtrikker, skruer, nitter og meget mere til fornuftige priser og med hurtig leveringstid. Herunder kan du se de mest populære bolte i vores udvalg.


Køb rustfri bolte i e-shoppen

Hvad gør boltene rustfri?

Fælles for alle rustfri bolte, skruer og møtrikker er, at de har en god holdbarhed og er modstandsdygtige over for korrosion/rust. Rustfri bolte har bl.a. betegnelsen A2 eller A4.

Rust opstår typisk, når stål bliver udsat for fugt, vand, vind og vejr. Hovedelementet i stål er jern, som er særligt følsomt over for disse ydre påvirkninger. Når jernet bliver udsat for bl.a. fugt eller væske, så reagerer det kemisk med ilt, det nedbrydes, bliver porøst og får den karakteristiske rustrøde farve.

Saltvand og klor er blandt de elementer, der særligt øger korrosionen i stål, så derfor anses f.eks. svømmehaller og konstruktioner i eller nær havvand som aggressive miljøer. Her skal man anvende bolte med en høj korrosionsbestandighed for at sikre holdbarheden i produktet eller konstruktionen.

For at gøre stål modstandsdygtigt overfor rust og korrosion tilføjer man krom til stålet. Rustfrit stål har som minimum et indhold af krom på 12%. Herudover tilføjer man ofte nikkel og i nogle tilfælde molybdæn for at øje korrosionsbestandigheden.



Hvad er forskellene på A2 og A4?

Betegnelserne A2 og A4 fortæller dig, hvor modstandsdygtige boltene er overfor korrosion. Hvilken type, du skal vælge, afhænger af flere faktorer, bl.a. hvor boltene skal anvendes, og hvad boltene vil blive udsat for i form af ydre påvirkninger.


A2-bolte – rustfri

A2-bolte og skruer er den mest udbredte form for rustfri befæstelse. Denne gruppe har et indhold af krom på mellem 15-20% og et indhold af nikkel på mellem 8-19%.

A2-bolte har en god holdbarhed og en god korrosionsbestandighed og kan anvendes udendørs. Men A2 har en lavere korrosionsbestandighed end A4 og bør ikke anvendes i aggressive miljøer, f.eks. i baderum, nær havvand eller i fødevareproduktion.

Derudover er A2 ikke syrefast, og A2-bolte bør derfor ikke anvendes i syreholdige træsorter. Bygger man eksempelvis en konstruktion med brædder af lærk eller ceder, vil A2 ikke være det rette valg.


A4-bolte – rustfri og syrefaste

Ligesom A2-bolte har A4-bolte en god holdbarhed og en endnu bedre korrosionsbestandighed. Indholdet af krom er her på mellem 16-18,5% og indholdet af nikkel på 10-15%. Derudover er A4 tilsat molybdæn med et indhold på 2-3%.

Udover den øgede korrosionsbestandighed er A4 også syrefast. A4-bolte kan derfor bruges i f.eks. fødevareproduktion, hvor de kan komme i kontakt med syreholdige fødevarer, i flere industrisammenhænge, og i produkter med syreholdige træsorter.

A4 kan desuden tåle mere aggressive miljøer, f.eks. i konstruktioner nær havvand.

Husk at ingen produkter i realiteten er rustfri

Den gængse betegnelse i Danmark for skruer og bolte, der er modstandsdygtige overfor korrosion, er ”rustfri”, men den burde i virkeligheden være ”rustfast” – en betegnelse som vi typisk bruger her hos Bossard.

Grunden er, at der i realiteten ikke findes rustfri befæstelse. Skruer, bolte og møtrikker vil med tiden nedbrydes, uanset hvad man gør. Forskellen består i, at rustfaste bolte nedbrydes væsentligt langsommere end almindelige stålbolte.

Særligt i aggressive miljøer er det derfor vigtigt, at man kan inspicere boltens stand, så man kan sikre sig, at boltesamlingen fortsat er sund og sikker.

DIN- og ISO-standarder

DIN- og ISO-numrene vedhæftet produkterne i vores e-shop repræsenterer befæstelsesstandarder for skruer, bolte, møtrikker mm. De definerer form, størrelse og andre parametre for befæstelsen, f.eks. de mekaniske egenskaber. De repræsenterer som udgangspunkt den seneste udvikling inden for befæstelsesteknologi.

Formålet med standarder er at gøre det nemt at overskride handelsbarrierer, at øge effektiviteten og at sænke omkostningerne for f.eks. produktionsvirksomheder. Det betyder bl.a., at du kan købe en bolt fremstillet i ét land af én producent og en tilhørende møtrik fra et andet land og en anden producent, og så vil de alligevel passe sammen.

Der findes både internationale og nationale standarder. De mest søgte og anvendte er ISO, EN og DIN:


  • ISO og EN: Disse er begge internationale standarder. ISO bruges globalt og EN bruges i EU-lande. ISO- og EN-standarder er normalt identiske.
  • DIN: Denne standard er en national standard fra Tyskland. Standarderne bliver revideret hvert femte år, og hvis den enkelte standard ikke længere repræsenterer den seneste teknologiske udvikling, så ændres den eller også trækkes den tilbage.


En DIN 933 bolt har altså bl.a. altid et sekskantet hoved, udvendig kærv og fuldt gevind, præcis som en ISO 4017 bolt – uanset hvor og fra hvem du køber den.



Bossard er en ISO-certificeret virksomhed

Bossard Denmark er en ISO certificeret virksomhed. Det indebærer bl.a., at vores virksomhed lever op til en række standarder for effektiv styring og kvalitet. Det betyder også, at vi har en struktureret dialog med kunder og samarbejdspartnere.

ISO-certificeringsprocessen er gennemført for at sikre en høj standard i vores virksomhed, men også så du kan være sikker på, at dit samarbejde med os vil være i topklasse.

Jacob Lund Hansen

Få rådgivning om dit valg af bolte

Hvilken rustfri bolt er den bedste til dit produkt? Det kan være svært at afgøre. Svaret afhænger bl.a. af, hvor stor belastningen på bolten skal være, hvilket miljø bolten skal monteres i, om der er vekslende belastninger på boltsamlingen og meget mere. Derudover er der ofte rent kosmetiske hensyn, der skal tages. Hvilken form og overfladebelægning giver produktet det rette look?

Hvis du vil have 100% vished om dit valg af rustfri bolte, så kan du med fordel benytte dig af vores rådgivningsservice "Expert Design". Her giver vores ingeniører dig råd og vejledning om det rette valg af bolte til dine boltesamlinger. Så er du sikker på at få en bolt der er sikker, holdbar og økonomisk optimal.

Bossard Denmark

Hvem er vi?

Bossard Denmark A/S

Bossard er en global grossist og lokal specialist inden for befæstelse. Vi rådgiver, indkøber og distribuerer C-parts til omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.

Læs mere her