Sådan løser du det
I et mindre produktionsmiljø:

Du driver en mindre fabrik med kun få montagearbejdsstationer. Materialeflowet er relativt simpelt, men selv små ineffektiviteter i genopfyldning eller tilgængelighed af komponenter kan påvirke produktionens kontinuitet.
Bestilling ved forbrugsstedet
Med SmartLabel Cloud registreres behov for materialegenopfyldning direkte ved forbrugsstedet. For eksempel, når der er behov for emballagemateriale eller befæstelseselementer, oprettes en genopfyldningsordre nemt ved tryk på en knap på SmartLabel Cloud. Signalet udløser enten en e-mail til lagerteamet eller en digital ordre i produktionsplanlægningssystemet, hvilket sikrer hurtig reaktion og simpel intern koordinering.
I et større produktionsmiljø:

I driver en større produktionsvirksomhed med mange montagestationer fordelt på flere etager eller i flere bygninger. Der er større variation i materialeudvalget, og den interne logistik er betydeligt mere kompleks på grund af afstande, mængder og antallet af håndteringspunkter.
Med SmartLabel Cloud kan genopfyldningsordrer afgives, uanset hvor i produktionen behovet opstår. Water spideren modtager digitale instruktioner direkte på sin enhed, hvilket muliggør skalerbare, effektive og gennemsigtige genopfyldningsprocesser. Kombineret med en supermarkedsopsætning og den valgfrie SmartBin Cloud med Pick-by- og Put-to-Light-funktioner optimeres det interne materialeflow mellem lageret og samtlige forbrugssteder.