Branchefokus

Forebyggelse af korrosion i agroindustrien: Hvorfor det er vigtigt

Korrosion kan medføre en betydelig stigning i vedligeholdelsesomkostningerne og mindske kundetilfredsheden. Ved at forstå, hvad der forårsager korrosion – og hvordan man forebygger den – kan du udvikle bedre produkter med længere levetid.

mand går gennem mark med kørende mejetærsker

Korrosion i agroindustrien: Det skal du vide

I agroindustrien er holdbarhed og lang levetid ikke noget, man kan gå på kompromis med – det er afgørende. Udstyr og komponenter skal holde til nogle af de hårdeste miljøer, man kan forestille sig, lige fra marker med høj luftfugtighed til kontakt med kemikalier, gødning og udstødningsgasser fra maskiner. Over tid kan disse forhold føre til et af branchens mest almindelige og dyre problemer: korrosion.

Korrosion forringer ikke blot dine produkters ydeevne og sikkerhed, men kan også medføre en betydelig stigning i vedligeholdelsesomkostningerne og mindske kundetilfredsheden. Ved at forstå, hvad der forårsager korrosion (og hvordan man forebygger den), kan producenter udvikle bedre produkter med længere levetid.

Korrosion inden for agroindustrien

BAM |  Corrosion in Agriculture Manufacturing

YouTube-samtykke påkrævet

Denne video er hostet af YouTube og kræver, at Marketing Cookies accepteres. Acceptér venligst Marketing Cookies for at se indholdet.

Hvad forårsager korrosion i landbrugsudstyr?

Korrosion opstår, når miljøfaktorer som regn, fugt, udstødningsgasser og kemiske aerosoler kommer i kontakt med metalkomponenter og befæstelseselementer. Disse faktorer udløser elektrokemiske reaktioner, der med tiden nedbryder metallet, svækker det og potentielt kan føre til mekanisk svigt.

Nogle af de mest almindelige korrosionsfremkaldende faktorer i landbruget omfatter:

  • Høj luftfugtighed i drivhuse eller på markerne
  • Gødningsrester og kemiske sprøjtemidler
  • Kontakt med jord med et højt fugtindhold
  • Udstødningsgasser fra nærliggende motorer eller maskiner
  • Sur regn og luftforurenende stoffer

Selv små eksponeringer kan over tid medføre korrosion af ubehandlede eller utilstrækkeligt beskyttede komponenter.

Hvorfor korrosionstests har stor betydning

Da korrosion ofte opstår gradvist og ikke synligt, er visuelle inspektioner alene ikke nok til at garantere produktets integritet. Derfor anbefaler Bossard at foretage rutinemæssige korrosionstests i et akkrediteret laboratorium.

Korrosionstests simulerer virkelige miljøforhold og hjælper producenter med at:

  • Forudsige, hvordan komponenter vil fungere over tid
  • Identificere svage punkter i materialer eller belægninger
  • Vælge de rigtige materialer og overfladebehandlinger
  • Reducere reklamationer og risikoen for svigt

Med proaktive test får du datadrevne indsigter i dit produkts langsigtede holdbarhed, inden det overhovedet når ud på markedet.


To hænder holder bolte: den højre en ny, korrosionsfri bolt; den venstre en korroderet en. Tre personer sidder slørede i baggrunden.

Kloge materialevalg for korrosionsbestandighed

For at bekæmpe korrosion i landbrugsmiljøer er materialevalg og overfladebehandlinger afgørende. Bossard hjælper producenter inden for landbrugssektoren med at vælge materialer og befæstelseselementer, der er udviklet til at modstå specifikke miljømæssige trusler.

Nogle af mulighederne omfatter:

  • Befæstelseselementer i rustfrit stål med højere modstandsdygtighed over for rust og hulkorrosion
  • Zink-nikkel-belægninger for overlegen overfladebeskyttelse
  • Ikke-metalliske eller polymerkomponenter til fugtfølsomme samlinger
  • Passiveringsbehandlinger, der forbedrer korrosionsbestandigheden uden at ændre komponenternes dimensioner

Disse valg kan forlænge komponenternes levetid markant og reducere kostbare driftsstop i marken.

Korrosionsbeskyttelse er en konkurrencemæssig fordel

Indkøbere af landbrugsmaskiner – hvad enten det er landmænd, OEM’er eller forhandlere – lægger vægt på pålidelighed. Korrosionsrelaterede fejl påvirker ikke blot produktets ydeevne, men også jeres brands omdømme og bundlinje. Ved at investere i korrosionsforebyggelsesstrategier allerede fra designfasen kan producenter opbygge tillid, reducere supportomkostningerne og tilbyde større værdi.

Indgå et samarbejde med eksperter i korrosionsbeskyttelse

Hos Bossard kombinerer vi årtiers ekspertise inden for befæstelsesløsninger med topmoderne testlaboratorier for at støtte producenter inden for landbruget og andre brancher. Vores team kan hjælpe dig med at:

  • Identificere risikofaktorer i dit produktdesign
  • Anbefale optimale befæstelseselementer og materialer
  • Udføre korrosionstest i henhold til internationale standarder (f.eks. ISO 9227)
  • Optimere din samling med henblik på langvarig ydeevne

   

Design med henblik på at modstå elementernes kræfter

I landbruget skal dine produkter ikke bare fungere – de skal holde. Med den rette kombination af materialeekspertise, miljøtests og korrosionsbestandige befæstelseselementer kan du sikre, at dit udstyr leverer ensartet ydeevne selv under de hårdeste forhold.

Få udført tests i vores testcenter

Som eksperter i befæstelsesteknologi udfører vi en bred vifte af tests i vores tekniske testcenter, der kan støtte op om din kvalitetssikring.


To mænd i et testlaboratorium undersøger en symaskine på et skrivebord i et industrielt laboratorium med ekstra arbejdsstationer i baggrunden. Nøglevisuel for Expert Test Services.

Kontakt os for en korrosionsanalyse

Udfyld venligst de manglende felter. Felter med * er obligatoriske.