Tecnología de fijación

Power elements: introducción a los conectores PCB de alta corriente

Corrientes más altas, espacios reducidos, estándares estrictos: las PCB modernas exigen más. Los power elements son la solución. Adentrémonos en el mundo de los conectores de alta corriente y lo que los ingenieros deben saber para integrarlos.

Placa de componentes electrónicos con elementos de potencia y efectos de iluminación.

¿Qué son los "power elements" y por qué son críticos en la electrónica de potencia moderna?

Los elementos de potencia son componentes de hardware para PCB robustos y de baja resistencia que combinan una interfaz eléctrica (como un espárrago o casquillo roscado, un enchufe/perno conectable o una cesta de laminillas) con un anclaje mecánico a una placa de circuito impreso (PCB). Esta doble función permite a los ingenieros conducir altas corrientes directamente hacia o a través de la PCB, al tiempo que proporciona puntos de montaje para componentes externos como terminales de cable. Por lo tanto, permiten conexiones cable a placa, placa a placa y componente a placa para altas corrientes y cargas mecánicas.

Los elementos de potencia permiten conexiones cable‑a‑placa, placa‑a‑placa y componente‑a‑placa para aplicaciones con altas corrientes y cargas mecánicas exigentes.

Power Elements

Casos de uso de los power elements

Los casos de uso típicos de los elementos de potencia incluyen la terminación de terminales de cable, el montaje de fusibles MIDI/Mega o relés de alta corriente, así como proporcionar separadores mecánicos para dispositivos pesados mientras protegen la PCB de esfuerzos y tensiones mecánicas. Dependiendo de la geometría, el material, el método de terminación y el diseño, los elementos individuales soportan cientos de amperios y pueden alcanzar hasta 1.000 A en diseños cualificados.

Coche eléctrico parado en el borde de la carretera cargándose en una estación de carga de la ciudad.

Industrias donde los elementos de potencia son esenciales

Los elementos de potencia no son componentes de nicho, sino que son críticos en muchas industrias. Algunos ejemplos de aplicaciones clave incluyen:

  • Automoción y electromovilidad (inversores para vehículos eléctricos, cargadores de a bordo, BMS, DC/DC, unidades eléctricas centrales, infraestructura de carga): Estas aplicaciones necesitan altas corrientes, resistencia a las vibraciones y capacidad de mantenimiento para fusibles/relés.
  • Energía renovable (inversores solares/eólicos, almacenamiento de energía): En los sistemas de energía renovable, los elementos de potencia proporcionan distribución de alta corriente y protección con capacidad de mantenimiento en campo en PCB de potencia.
  • Automatización industrial y electrónica de potencia (accionamientos, SAI, fuentes de alimentación de alta tensión): Aquí, los elementos de potencia ofrecen conexiones robustas y soporte mecánico para componentes pesados.
  • Ferroviario, aeroespacial, todoterreno y maquinaria pesada: En entornos hostiles y ambientes con altos niveles de choque/vibración, los elementos de potencia son demandados gracias a su robustez y protección contra contacto/torsión.

Diferentes tecnologías de montaje

Existen diferentes tipos de elementos de potencia que se pueden distinguir por la tecnología de montaje. Por lo general, se agrupan en tres familias principales de terminación:

  1. Press-fit: Los elementos de potencia press-fit permiten uniones herméticas al gas, sin soldadura y con alta robustez mecánica.
  2. Soldados (SMT, THT, THR): Los elementos de potencia soldados son adecuados para el montaje de alto volumen. THR combina orificios pasantes con reflujo.
  3. Zonas híbridas press-fit se utilizan para optimizar tanto el soporte de par como la transmisión de potencia.
Dos elementos de fijación de potencia estilizados en líneas negras y azules que simbolizan conectores PCB de alta corriente.

Comprar elementos de potencia

¿Está buscando elementos de potencia? Descubre aquí nuestro portafolio de productos y compra directamente online.

Ir a la tienda online

Desafíos en la integración de los power elements (y cómo abordarlos)

Si bien los elementos de potencia son elementos de fijación robustos y fiables, su rendimiento depende de una ingeniería precisa y disciplina de proceso. Estos son algunos de los desafíos más comunes que enfrentan los ingenieros con los elementos de potencia. Cada una de las siguientes áreas puede influir directamente en la fiabilidad a largo plazo, el rendimiento eléctrico y la estabilidad mecánica.

Primer plano de una PCB negra con elementos de potencia MTCON, tres ya presionados, uno aún por ensamblar

1. Gestión térmica y reducción de corriente

La capacidad de corriente real de un elemento de potencia depende de varios factores, como el diseño (área de cobre/capas), el flujo de aire, la geometría del elemento y el par de apriete. Un cobre insuficiente o un diseño térmico inadecuado puede producir puntos calientes que degradan el rendimiento con el tiempo. Para evitar esto, se deben seguir estrictamente las curvas de reducción proporcionadas por los fabricantes.

2. Mecánica de inserción a presión y diseño de PCB

La tecnología de inserción a presión ofrece una fiabilidad excepcional, pero solo cuando la PCB se fabrica según especificaciones precisas. Los requisitos clave incluyen adherirse al diámetro de perforación exacto y al diámetro final del orificio, garantizar un revestimiento controlado y cumplir con el rango de fuerza de inserción definido del elemento.

3. Par y cargas mecánicas

Los elementos de potencia con interfaces roscadas deben instalarse utilizando el par de apriete correcto para garantizar tanto el rendimiento eléctrico como la seguridad mecánica. Cada tamaño de rosca tiene un rango de par permisible definido, dependiendo de la serie y el diseño. Un par excesivo corre el riesgo de levantar la almohadilla o dañar el barril, mientras que un par insuficiente reduce el área de contacto. Utilice protectores de torsión/contacto donde los terminales adyacentes corran el riesgo de cortocircuito.

4. Choque, vibración y sellado ambiental

Una de las fortalezas de la tecnología press-fit es su excelente resistencia a choques y vibraciones, lo que la hace muy adecuada para entornos de vehículos eléctricos, industriales o ferroviarios. Sin embargo, lograr una fiabilidad total en condiciones adversas requiere consideraciones de diseño adicionales. Los ingenieros pueden necesitar utilizar geometrías anti-torsión que eviten que el elemento gire durante el apriete, incorporar protectores de torsión o contacto para evitar cortocircuitos accidentales cuando los terminales de cable adyacentes puedan moverse, o seleccionar materiales de recubrimiento resistentes a la corrosión para entornos con alta humedad, exposición a la sal o contaminación química.

Una visión general de muchos elementos de alimentación MTCONNECTIVITY diferentes distribuidos sobre un fondo blanco.

5. Capacidad del proceso y calidad

La tecnología de montaje a presión requiere herramientas de inserción controladas y monitorización de la fuerza. Para las variantes SMT y THR, el montaje requiere coplanaridad y perfilado térmico para piezas pesadas. Para validar el rendimiento y la fiabilidad a largo plazo, muchos fabricantes recomiendan realizar estudios de diseño de experimentos (DOE) en las primeras fases del proceso de desarrollo.

6. Cumplimiento normativo y de sostenibilidad

Por último, los requisitos normativos como RoHS y REACH impulsan cada vez más a los fabricantes a utilizar materiales sin plomo, adoptar sistemas de recubrimiento respetuosos con el medio ambiente y abandonar las aleaciones heredadas que contienen plomo. Tenga en cuenta estas normativas en las primeras fases del diseño para evitar restricciones de materiales inesperadas o la necesidad de rediseños costosos más adelante.

Últimas tendencias en power elements

Los desarrollos actuales en la tecnología de elementos de potencia están determinados por demandas de rendimiento crecientes, objetivos de sostenibilidad y el impulso hacia una electrónica de potencia más compacta. Los contactos de alta corriente sin plomo son cada vez más importantes a medida que los fabricantes trabajan para cumplir con los requisitos RoHS sin comprometer el rendimiento eléctrico o mecánico.

La capacidad de alto voltaje y la seguridad también están ganando relevancia, con notas de aplicación que destacan cada vez más el aislamiento, la protección contra contacto y el cumplimiento de los requisitos de distancia de fuga y aislamiento para sistemas de vehículos eléctricos y energías renovables de próxima generación. En paralelo, los proveedores están introduciendo geometrías press-fit avanzadas, como zonas híbridas flexibles más masivas, para reducir el estrés de la PCB, acomodar variaciones de tolerancia de orificios y mejorar la fiabilidad general del proceso.

Finalmente, la tendencia hacia la habilitación digital se está acelerando. Las bibliotecas CAD completas, los modelos 3D y las herramientas de configuración en línea están haciendo que sea más rápido y fácil para los ingenieros integrar elementos de potencia en sus diseños.

Power elements: conclusiones clave

Los elementos de potencia son componentes imprescindibles para arquitecturas de PCB de alta corriente seguras y mantenibles en los mercados de vehículos eléctricos, energías renovables e industriales. Combinan rutas de corriente de baja pérdida con robustez estructural y esquemas de conexión amigables para el campo. Las carteras modernas abordan el cumplimiento (sin plomo), la eficiencia del proceso (press-fit, THR) y geometrías optimizadas.

Hablemos de elementos de potencia

Tanto si necesitas ayuda con reducción de potencia, optimización del diseño o la elección del elemento de potencia adecuado para tu aplicación, nuestro equipo está encantado de ayudarte.


Mujer en traje de negocios sosteniendo un tornillo en la mano

Contáctanos

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.