Tuercas remachables ciegas: funcionamiento, ventajas y criterios de selección
Las tuercas remachables son un elemento clave en la tecnología de fijación moderna. Descubre cómo funcionan, cuándo utilizarlas, qué variantes existen y cómo elegir la solución más adecuada para cada aplicación.
¿Qué son las tuercas remachables?
Las tuercas remachables son elementos de fijación que permiten crear roscas resistentes en componentes de pared delgada, como chapas metálicas, perfiles o envolventes metálicas . Su principal ventaja es que pueden instalarse desde un único lado de la pieza, por lo que no es necesario acceder a la cara posterior del componente.
Son la solución ideal para aplicaciones como:
Chapas con espesor insuficiente para mecanizar una rosca.
Perfiles huecos o estructuras cerradas.
Componentes que requieren un montaje y desmontaje mediante tornillos.
Una vez instalada la tuerca remachable, se obtiene una rosca permanente y de alta resistencia que permite montar y desmontar tornillos tantas veces como sea necesario.
¿Por qué utilizar tuercas remachables?
En muchas aplicaciones, las uniones tradicionales mediante tornillo y tuerca o el mecanizado de una rosca no son una opción viable. Las tuercas remachables ofrecen una solución rápida, resistente y versátil, resolviendo varios desafíos de montaje al mismo tiempo.
Acceso por un solo lado
En perfiles huecos, estructuras cerradas o componentes con acceso limitado, solo es posible trabajar desde una cara de la pieza. Las tuercas remachables se instalan completamente desde un único lado, simplificando el montaje y reduciendo los tiempos de instalación.
Ideales para materiales de pequeño espesor
Cuando el espesor del material no permite mecanizar una rosca resistente, las tuercas remachables crean un punto de fijación seguro y permanente. Además, existen versiones específicas para materiales blandos, porosos o superficies sensibles, diseñadas para proteger el material base y garantizar una unión fiable.
Alta fiabilidad del proceso
En comparación con las tuercas atornilladas, soldadas o insertadas a presión, las tuercas remachables ofrecen un proceso de instalación más sencillo, repetible y, por lo general, más rentable.
Uniones permanentes y seguras
La deformación controlada de la tuerca remachable crea una unión mecánica firme y permanente, capaz de soportar vibraciones, impactos y otras solicitaciones sin aflojarse.
Compatibles con múltiples materiales
A diferencia de las uniones soldadas, las tuercas remachables permiten unir diferentes tipos de materiales, ofreciendo una solución versátil para una amplia variedad de aplicaciones.
Mayor flexibilidad en el montaje y el mantenimiento
Las tuercas remachables están disponibles en una amplia gama de diseños, dimensiones y materiales. Las versiones con un amplio rango de agarre permiten adaptarse a diferentes espesores de material, reduciendo el número de referencias necesarias y aportando mayor flexibilidad tanto en el montaje como en las tareas de mantenimiento.
Instalación de tuercas remachables
Se necesita tu consentimiento para reproducir contenido de YouTube
Este contenido se reproduce desde YouTube y requiere el uso de cookies de marketing. Acepta las cookies de marketing para visualizar el vídeo.
¿Cómo se instala una tuerca remachable?
El proceso de instalación de una tuerca remachable es técnicamente sencillo, pero requiere precisión para garantizar una unión segura y duradera.
Preparación del orificio: El orificio se realiza mediante punzonado o corte por láser y debe respetar las tolerancias especificadas para asegurar una correcta instalación.
Atornillado de la herramienta de instalación: La herramienta de instalación se acopla con la rosca interna de la tuerca remachable.
Tracción de la tuerca remachable: La tuerca se tira axialmente. En el proceso, el vástago se deforma y forma un abultamiento en la parte posterior.
Fijación en el material base: El abocardado sujeta el material entre la cabeza de la tuerca y la zona deformada, creando una rosca resistente y permanente capaz de soportar cargas mecánicas.
Las herramientas de instalación más modernas incorporan sistemas de control por fuerza o desplazamiento, lo que permite minimizar la deformación del material, mejorar la repetibilidad del proceso y garantizar una calidad de montaje constante.
¿Qué tipos de tuercas remachables existen?
La elección de la tuerca remachable adecuada depende de los requisitos de cada aplicación. Entre los principales criterios de selección se encuentran la geometría del cuerpo, el material, el tipo de cabeza y el rango de sujeción.
Geometría del cuerpo
Cuerpo cilíndrico liso: Adecuado para aplicaciones en las que el tornillo se monta y desmonta de forma ocasional.
Cuerpo cilíndrico moleteado: El moleteado exterior mejora el agarre sobre el material durante la instalación, aumentando la resistencia al giro y reduciendo el riesgo de que la tuerca gire durante el apriete o el desmontaje.
Cuerpo hexagonal: Su geometría proporciona un bloqueo mecánico adicional con el material base, ofreciendo una resistencia al giro superior. Es la opción recomendada para aplicaciones sometidas a montajes y desmontajes frecuentes o a pares de apriete elevados.
Forma de la cabeza
Cabeza plana / Cabeza con pestaña: mayor resistencia al cizallamiento, robusta
Cabeza avellanada: superficie enrasada con espacio de instalación limitado
Rango de sujeción
Las tuercas remachables están diseñadas para rangos específicos de espesor de material (p. ej., 0,5–3 mm o 3–6 mm). La longitud correcta es crucial para una conexión segura.
Material
Acero inoxidable (p. ej., A2, A4) para alta resistencia a la corrosión
Acero con recubrimiento (p. ej., zinc-níquel) para soluciones rentables
Aluminio para aplicaciones especiales de construcción ligera
Comprar tuercas remachables
Descubre nuestra amplia gama de tuercas remachables en diferentes materiales y diseños, y cómpralas directamente online.
Las tuercas remachables están diseñadas, por lo general, para uniones atornilladas con tornillos de clase de resistencia 8.8. En aplicaciones con mayores exigencias mecánicas (por ejemplo, 10.9 o 12.9), se emplean versiones específicas con una mayor longitud de rosca y una geometría optimizada para soportar cargas superiores.
Importante: No existe una norma DIN o ISO específica que estandarice las tuercas remachables. Por ello, los métodos de ensayo, las prestaciones y los valores de referencia pueden variar según el fabricante.
Sellado: tuercas remachables para aplicaciones con protección IP
Para aplicaciones expuestas a humedad, agua o polvo, como envolventes y equipos electrónicos, existen tuercas remachables estancas diseñadas para garantizar un elevado nivel de protección frente a la entrada de agentes externos.
Estas soluciones se caracterizan por incorporar:
un fondo cerrado
sellado integrado bajo la cabeza
un proceso de instalación controlado
Cuando el orificio se fabrica conforme a las especificaciones y la instalación se realiza correctamente, estas tuercas remachables permiten alcanzar grados de protección de hasta IP67 o IP68.
Aplicaciones habituales
Las tuercas remachables se utilizan hoy en día en muchos sectores, incluyendo:
Automoción
Tecnología ferroviaria y de transporte
Fabricación de maquinaria y bienes de equipo
Envolventes, armarios y equipos electrónicos
Aplicaciones de puesta a tierra y contacto eléctrico
Además de la gama estándar, es posible desarrollar soluciones personalizadas con racores para mangueras, contactos de puesta a tierra o roscas especiales, incluso para pequeñas cantidades.
Conclusión: elegir correctamente las tuercas remachables marca la diferencia
Las tuercas remachables son elementos de fijación de alto rendimiento que, cuando se diseñan correctamente, permiten conexiones atornilladas fiables, duraderas y fáciles de mantener. Las claves del éxito son:
la geometría apropiada
el material adecuado
un proceso de instalación claramente definido
herramientas de instalación adecuadas y control del proceso
Quienes consideran las tuercas remachables de forma holística, desde el diseño hasta el montaje, se benefician de alta calidad, bajas tasas de error y procesos económicos.
La tuerca remachable adecuada para tu aplicación
Nuestros expertos estarán encantados de ayudarte a encontrar la solución adecuada. Envíanos un mensaje.