Tecnología de los Remaches: Lo Básico

Obtén más información sobre los diferentes tipos de remaches, incluidos los remaches de rotura de vástago, las tuercas remachables y los pernos con anillo de cierre.
Categoría de productos
Donde se requiera una conexión económica, no desmontable, segura y fácil de instalar, los remaches son la solución adecuada para tu reto de fijación.

La tecnología de remachado conecta de manera segura dos componentes independientes. Ya sea que se trate de acero, plástico u otros materiales de diferentes resistencias y espesores, el remachado los mantendrá unidos de forma segura.

Obtén más información sobre los diferentes tipos de remaches, incluidos los remaches de rotura de vástago, las tuercas remachables y los pernos con anillo de cierre.
Hay un remache para cada necesidad de fijación. Tuercas remachables y sistemas de remachado ciego proporcionan la solución para aplicaciones de acceso unilateral, desde materiales de alta resistencia hasta materiales ligeros. Si necesitas una alta producción, la tecnología de remachado rápido te permite fijar hasta 70 remaches por minuto. Para aplicaciones en entornos de alta vibración, los pernos con anillo de cierre aseguran una conexión segura e irrompible.
Nuestra gama de productos abarca diferentes tipos de remaches, formas de cabeza y diámetros para cualquier combinación de materiales, desde acero hasta plásticos, e incluso materiales compuestos y fibra de vidrio:
Trabajamos con marcas asociadas de confianza en remachado, incluidas las siguientes:

Sistemas de Remaches Ciegos
Sistemas de remachado integrales, incluyendo remaches de rotura de vástago, remaches rápidos, pernos con anillo de cierre y herramientas de remachado.

Tuercas Remachables Ciegas
Amplio portafolio con una extensa gama de materiales, tipos de cabeza o vástago, así como longitudes de agarre estándar, media, larga y extralarga.

Remaches Ciegos
Remaches ciegos versátiles para diferentes combinaciones de materiales, formas de cabeza y diámetros. Alta resistencia y resistencia a vibraciones.

Remaches de Velocidad
Instalación rápida para una variedad de materiales. Precarga única en el mandril de remachado.

Tuercas Remachables iegas
Tuercas remachables ciegas de vástago redondo, moleteado y hexagonal. Roscas resilientes en componentes de pared delgada con alta resistencia al arranque.

Remaches Ciegos y Pernos de Bloqueo
Remaches de rotura de vástago estructurales de alta resistencia, pernos de bloqueo y herramientas para aplicaciones de alta exigencia.

Sistemas de Remaches Ciegos
La marca original de remaches ciegos ofrece un amplio portafolio de soluciones de remachado para diversos materiales y aplicaciones.

Tuercas Remachables Ciegas
Diferentes tipos de tuercas remachables. También disponibles con sello bajo cabeza para garantizar estanqueidad al agua y al gas hasta IP67 e IP68.
Los productos enumerados aquí pueden no estar disponibles en todos los países. En caso de duda, por favor contacta con nosotros.
eShop
Explora nuestra amplia gama de tecnología de remaches y encuentre la solución adecuada para su reto de fijación.
Categorías
Aquí encontrarás un resumen de nuestras categorías de productos con marcas asociadas, desde soluciones de acceso hasta tecnología de soldadura.
Sobre nosotros
Descubre cómo ayudamos a nuestros clientes a optimizar sus procesos, mejorar la productividad y desarrollar soluciones más eficientes.