Tecnología de los remaches

Tuercas Remachables FASTEKS® FILKO

FASTEKS® FILKO es una tuerca de una sola pieza, roscada de lado a lado, para aplicaciones de un solo lado. Se puede instalar "a ciegas" sin retrabajo y es una solución eficiente para instalar roscas cautivas.

Primer plano de un FASTEKS FILKO tuerca remachable sobre fondo gris claro.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

FASTEKS® FILKO es una marca de Bossard que ofrece soluciones de remachado fiables para diversas aplicaciones. Estas tuercas remachables proporcionan una rosca resistente, especialmente en componentes de paredes delgadas y secciones huecas. El reborde del remache asegura una alta resistencia al desgarro. FASTEKS® Las tuercas remachables FILKO vienen en tres tipos principales de vástagos: vástago redondo, vástago estriado y vástago hexagonal. Además, le ofrecemos tornillos remachables y tuercas de clip-in remachables.

Características:

  • Instalación unilateral
  • Múltiples aplicaciones, ya sea como tuerca remachable o tornillo remachable
  • Alta resistencia al desgarro como resultado del reborde del remache
  • Posibilidad de ensamblar en piezas tratadas superficialmente
  • Amplia gama de estilos de cabeza y materiales
  • Instalación racional con pistola de remaches manual o herramientas hidroneumáticas
  • Fuerza de agarre estable en tuercas de clip-in.

Resumen de tuercas remachables FASTEKS® FILKO

Vástago redondo

Dos tuercas remachables FASTEKS FILKO con eje redondo sobre fondo blanco

Una tuerca remachable de vástago redondo se utiliza muy comúnmente en aplicaciones generales. Hay varios estilos de cabeza, estilos de extremo y materiales disponibles en diferentes tamaños.

  • Estilo de cabeza: cabeza plana, cabeza al ras, cabeza avellanada 90°
  • Estilo de extremo: extremo abierto, extremo cerrado
  • Material: acero con recubrimiento de zinc, pasivado grueso (RoHs), acero inoxidable A2 y A4

Overlay
Dos tuercas remachables FASTEKS FILKO con eje redondo sobre fondo blanco

Vástago moleteado

Dos tuercas remachables FASTEKS FILKO con vástago moleteado sobre fondo blanco

Para requisitos de anti-torsión y materiales más blandos que el elemento de fijación, una tuerca remachable con un vástago estriado puede ser la mejor solución.

  • Estilo de cabeza: cabeza plana, cabeza al ras, cabeza avellanada 90°
  • Estilo de extremo: extremo abierto, extremo cerrado
  • Material: acero con recubrimiento de zinc, pasivado grueso (RoHs), acero inoxidable A2 y A4

Overlay
Dos tuercas remachables FASTEKS FILKO con vástago moleteado sobre fondo blanco

Vástago hexagonal

Dos tuercas remachables de vástago hexagonal FASTEKS FILKO sobre fondo blanco

Un vástago hexagonal mejorará la resistencia al par de torsión cuando se instale en un agujero hexagonal.

  • Estilo de cabeza: cabeza plana, cabeza al ras
  • Estilo de extremo: extremo abierto, extremo cerrado
  • Material: acero con recubrimiento de zinc, pasivado grueso (RoHs), acero inoxidable A2 y A4

Overlay
Dos tuercas remachables de vástago hexagonal FASTEKS FILKO sobre fondo blanco

Pernos remachables

Dos tornillos remachables FASTEKS FILKO sobre fondo blanco

Con un cuerpo como una tuerca remachable, pero con roscas macho de alta resistencia, los tornillos remachables permiten flexibilidad en la fabricación. Se requiere una pieza de nariz especial para instalar estos elementos de fijación.

  • Estilo de cabeza: cabeza plana, cabeza avellanada
  • Estilo de vástago: vástago hexagonal, vástago moleteado
  • Material: acero con recubrimiento de zinc, pasivado grueso (RoHs)

Overlay
Dos tornillos remachables FASTEKS FILKO sobre fondo blanco

Tuerca de clip ciego

Dos tuercas de clip ciego FASTEKS FILKO negras sobre fondo blanco

La tuerca ciega de clip plano se puede instalar con un destornillador estándar. Puede amortiguar golpes y vibraciones en un ensamblaje. Una tuerca de inserción de latón está incrustada en el cuerpo de neopreno, que se puede usar para aislamiento térmico o eléctrico.

  • Estilo de cabeza: cabeza plana, cabeza plana grande
  • Material: tuerca de inserción de rosca de latón, cuerpo de neopreno

Overlay
Dos tuercas de clip ciego FASTEKS FILKO negras sobre fondo blanco

Descargar más información

Folleto de tuercas remachables Fasteks Filko

FASTEKS FILKO Tuercas Remachables

Las tuercas remachables FASTEKS® FILKO® son tuercas de rosca hueca de una sola pieza que se instalan 'a ciegas' desde un solo lado sin necesidad de retrabajo.

1.2 MB | pdf