MIKALOR ASFA-L - Surtidos de abrazaderas de tubo para media presión, con destornillador

BN 20576
Imagen del producto de MIKALOR ASFA-L - Surtidos de abrazaderas de tubo para media presión, con destornillador
  1. Imagen del producto de MIKALOR ASFA-L - Surtidos de abrazaderas de tubo para media presión, con destornillador
  2. Dibujo técnico con dimensiones de MIKALOR ASFA-L - Surtidos de abrazaderas de tubo para media presión, con destornillador
Overlay

1

/2
Imagen del producto de MIKALOR ASFA-L - Surtidos de abrazaderas de tubo para media presión, con destornillador
  • Imagen del producto de MIKALOR ASFA-L - Surtidos de abrazaderas de tubo para media presión, con destornillador
  • Dibujo técnico con dimensiones de MIKALOR ASFA-L - Surtidos de abrazaderas de tubo para media presión, con destornillador

MIKALOR ASFA-L - Surtidos de abrazaderas de tubo para media presión, con destornillador

BN 20576
Norma
DIN 3017
Marca
ASFA-L
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
W4

Descripción

Características del producto

  • ASFA-L 9 mm serie ligera

Contenido

Contenido BN 949

Cantidad / Diámetro de la manguera d1

20 / 8-16

20 / 12-22

20 / 16-27

20 / 20-32

15 / 25-40

10 / 32-50

5 / 40-60

1 Destornillador BN20577

Precio neto por sortido

Variantes

CAD