Descripción
Características del producto
- Radio de trabajo: 220 mm hasta 590 mm
- Carrera: 650 mm
- Altura: 1150 mm
- Capacidad de carga: 2,5 kg a 4 kg
- Alojamiento de equipo: Diámetro = 20 mm
Información adicional
Gracias a la guía lineal se evita la inclinación de la remachadora y el remache no puede ser aplicado de forma inclinada en el componente. Gracias al pinzamiento integrado se puede determinar cada uno de los movimientos lineales en caso necesario. Esto representa una ventaja, por ejemplo, en caso de mantenimiento y reparación de la remachadora. Ventajas: Posicionamiento sencillo de la remachadora. Guía exacta y vertical de la remachadora. Se evitan errores en el remachado debida a la inclinación de la remachadora. Ahorro de tiempo en el manejo de la remachadora. Mantenimiento mejorado del equipo y reparación mediante pinzamiento integrado.