JACOB® - Tapón roscado para prensaestopas para la serie PERFECT

BN 22115
Overlay

1

/3

JACOB® - Tapón roscado para prensaestopas para la serie PERFECT

BN 22115
Marca
JACOB®
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6
Color
gris claro RAL 7035

Descripción

Características del producto

  • Tapón roscado: poliamida PA 6 GF30
  • Pieza individual para usarse en combinación con la prensaestopa PERFECT
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C

Montaje

El tapón roscado adecuado se debe seleccionar de tal manera que d1 o d2 sean, como máximo, 1 mm más pequeñas que ØC

Principio de funcionamiento

Variantes

CAD