NORD-LOCK® NLss-254 - Arandelas de bloqueo por cuña acopladas a pares

BN 65201
Imagen del producto de NORD-LOCK® NLss-254 - Arandelas de bloqueo por cuña acopladas a pares
  1. Imagen del producto de NORD-LOCK® NLss-254 - Arandelas de bloqueo por cuña acopladas a pares
  2. Dibujo técnico con dimensiones de NORD-LOCK® NLss-254 - Arandelas de bloqueo por cuña acopladas a pares
  3. Ilustración de montaje para NORD-LOCK® NLss-254 - Arandelas de bloqueo por cuña acopladas a pares
Overlay

1

/3
Imagen del producto de NORD-LOCK® NLss-254 - Arandelas de bloqueo por cuña acopladas a pares
  • Imagen del producto de NORD-LOCK® NLss-254 - Arandelas de bloqueo por cuña acopladas a pares
  • Dibujo técnico con dimensiones de NORD-LOCK® NLss-254 - Arandelas de bloqueo por cuña acopladas a pares
  • Ilustración de montaje para NORD-LOCK® NLss-254 - Arandelas de bloqueo por cuña acopladas a pares

NORD-LOCK® NLss-254 - Arandelas de bloqueo por cuña acopladas a pares

BN 65201
Marca
NLss-254
Material
Acero inoxidable
Número de material
1.4547
Tratamiento del material
superficialmente endurecido

Descripción

Características del producto

  • 1.4547 (254 SMO®)

Información adicional

Aplicaciones en agua salada, bombas, cloruros, intercambiadores de calor, centrales nucleares, plantas desalinizadoras, maquinaria para procesar alimentos y equipos médicos.

Montaje

Uso para tornillos de resistencia hasta A4-80.

1) NORD-LOCK® con un diámetro exterior agrandado (sp) para utilizar en agujeros ranurados, ovalizados o colisos, materiales blandos o superficies pintadas. Para agujeros grandes o materiales blandos se recomienda el uso de arandelas NORD-LOCK® (sp) en combinación con tuercas/tornillos con valona.

Principio de funcionamiento

Las arandelas de seguridad NORD-LOCK® no pueden ser usadas con arandelas que no estén fijadas.

Variantes