Descripción
Características del producto
- Rangos de temperatura de trabajo: -40 °C ... +85 °C
- Temperatura de instalación: -5 °C ... +60 °C
- Poliamida 6.6 con óxido de hierro
- Resistencia UV: reducida
- Grado de inflamabilidad del material: UL94 clase HB
- Libre de halógenos
- Adhesivo a base de goma
Información adicional
Conforme a la norma: CEI EN 62275.
Montaje
Para una correcta aplicacion de la base adesiva, las superficies deben de ser limpiadas y desengrasadas con solvente (alcohol u otro tipo de productos de limpieza).