Elematic® - Portacables para cable redondo

BN 22595
Overlay

1

/2

Elematic® - Portacables para cable redondo

BN 22595
Marca
Elematic®
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6.6
Color
natural

Descripción

Características del producto

  • Resistencia UV: reducida

  • Rango de temperatura de operación -40 °C ... 85 °C

  • Adhesivo a base de goma

  • Reacción al fuego: según UL94V-2

Montaje

Para una correcta aplicacion de la base adesiva, las superficies deben de ser limpiadas y desengrasadas con solvente (alcohol u otro tipo de productos de limpieza).

Variantes