Elematic® - Bases adhesivas a 4 entradas para bridas

BN 22597
Overlay

1

/2

Elematic® - Bases adhesivas a 4 entradas para bridas

BN 22597
Marca
Elematic®
Material
Acrilonitrilo butadieno estireno
Color
negro

Descripción

Características del producto

  • Rango de temperatura de operación -10 °C ... +60 °C
  • Resistencia UV: reducida
  • Comportamiento en caso de incendio: inflamable según UL94HB
  • Adhesivo a base de goma

Montaje

Para una correcta aplicacion de la base adesiva, las superficies deben de ser limpiadas y desengrasadas con solvente (alcohol u otro tipo de productos de limpieza).

Variantes