Panduit® Tak-Ty® - Zócalos adhesivos para abrazadera autoadherente

BN 20278
Imagen del producto de Panduit® Tak-Ty® - Zócalos adhesivos para abrazadera autoadherente
  1. Imagen del producto de Panduit® Tak-Ty® - Zócalos adhesivos para abrazadera autoadherente
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® Tak-Ty® - Zócalos adhesivos para abrazadera autoadherente
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Panduit® Tak-Ty® - Zócalos adhesivos para abrazadera autoadherente
  • Imagen del producto de Panduit® Tak-Ty® - Zócalos adhesivos para abrazadera autoadherente
  • Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® Tak-Ty® - Zócalos adhesivos para abrazadera autoadherente

Panduit® Tak-Ty® - Zócalos adhesivos para abrazadera autoadherente

BN 20278
Marca
Tak-Ty®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
natural

Descripción

Características del producto

  • Ámbito de aplicación: aplicaciones en interiores
  • Temperatura de aplicación sin superficie adhesiva: -60 °C ... +85 °C
  • Temperatura de aplicación con superficie adhesiva: máx. 49 °C
  • Resistencia UV: reducida

Variantes

CAD