Descripción
Características del producto
- Temperatura de aplicación: -40 °C ... +105 °C
- Poliamida 6.6 resistente a altas temperaturas
- Resistencia UV: reducida
- Libre de halógeno
- Inflamabilidad: difícilmente inflamable de acuerdo a UL94V -2 (adhesivo no incluído)
- Soporte PMB5 de adhesión para fijaciones con pasta / líquido adhesivo
- La geometría del soporte favorece una buena forma de sellado con el adhesivo de curado
- Se puede instalar sobre superficies irregulares gracias a su gran diámetro
- Se puede usar en combinación con adhesivos de fusión en caliente, ya que el soporte es resistente a altas temperaturas
- Solución innovadora para aplicaciones de distintos sectores