Panduit® - Soportes de cables con orificio para fijación

BN 20275
Imagen del producto de Panduit® - Soportes de cables con orificio para fijación
  1. Imagen del producto de Panduit® - Soportes de cables con orificio para fijación
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® - Soportes de cables con orificio para fijación
  3. Principio de funcionamiento de Panduit® - Soportes de cables con orificio para fijación
Overlay

1

/3
Imagen del producto de Panduit® - Soportes de cables con orificio para fijación
  • Imagen del producto de Panduit® - Soportes de cables con orificio para fijación
  • Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® - Soportes de cables con orificio para fijación
  • Principio de funcionamiento de Panduit® - Soportes de cables con orificio para fijación

Panduit® - Soportes de cables con orificio para fijación

BN 20275
Marca
Panduit®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
natural

Descripción

Características del producto

  • Ámbito de aplicación: aplicaciones en interiores
  • Temperatura de aplicación sin superficie adhesiva: -60 °C ... +85 °C
  • Resistencia UV: reducida
  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2

Principio de funcionamiento

Drážka:

TM1S = 3x1,5

TM2S = 5x1,5

TM3S = 8x2

Variantes

CAD