bigHead® SM1/B32 - Fijación con perno roscado cabeza cuadrada 32 x 32 mm

BN 26008
Imagen del producto de bigHead® SM1/B32 - Fijación con perno roscado cabeza cuadrada 32 x 32 mm
  1. Imagen del producto de bigHead® SM1/B32 - Fijación con perno roscado cabeza cuadrada 32 x 32 mm
  2. Dibujo técnico con dimensiones de bigHead® SM1/B32 - Fijación con perno roscado cabeza cuadrada 32 x 32 mm
  3. Ilustración de montaje para bigHead® SM1/B32 - Fijación con perno roscado cabeza cuadrada 32 x 32 mm
Overlay

1

/3
Imagen del producto de bigHead® SM1/B32 - Fijación con perno roscado cabeza cuadrada 32 x 32 mm
  • Imagen del producto de bigHead® SM1/B32 - Fijación con perno roscado cabeza cuadrada 32 x 32 mm
  • Dibujo técnico con dimensiones de bigHead® SM1/B32 - Fijación con perno roscado cabeza cuadrada 32 x 32 mm
  • Ilustración de montaje para bigHead® SM1/B32 - Fijación con perno roscado cabeza cuadrada 32 x 32 mm

bigHead® SM1/B32 - Fijación con perno roscado cabeza cuadrada 32 x 32 mm

BN 26008
Forma de la cabeza
Base cuadrada
Marca
SM1/B32
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
(AISI 316)

Descripción

Características del producto

Información técnica: Download (PDF)

Montaje

Variantes

CAD