Panduit® Pan-Clamp™ - Fijaciones a presión de carga pesada con diámetro fijo

BN 20285
Imagen del producto de Panduit® Pan-Clamp™ - Fijaciones a presión de carga pesada con diámetro fijo
  1. Imagen del producto de Panduit® Pan-Clamp™ - Fijaciones a presión de carga pesada con diámetro fijo
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® Pan-Clamp™ - Fijaciones a presión de carga pesada con diámetro fijo
  3. Ilustración de montaje para Panduit® Pan-Clamp™ - Fijaciones a presión de carga pesada con diámetro fijo
Overlay

1

/3
Imagen del producto de Panduit® Pan-Clamp™ - Fijaciones a presión de carga pesada con diámetro fijo
  • Imagen del producto de Panduit® Pan-Clamp™ - Fijaciones a presión de carga pesada con diámetro fijo
  • Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® Pan-Clamp™ - Fijaciones a presión de carga pesada con diámetro fijo
  • Ilustración de montaje para Panduit® Pan-Clamp™ - Fijaciones a presión de carga pesada con diámetro fijo

Panduit® Pan-Clamp™ - Fijaciones a presión de carga pesada con diámetro fijo

BN 20285
Marca
Pan-Clamp™
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
negro

Descripción

Características del producto

  • Ámbito de aplicación: aplicaciones interiores y exteriores
  • Temperatura de aplicación: -60 °C ... +85 °C
  • Resistencia UV: buena
  • Resistente al agua

Montaje

Variantes

CAD