Panduit® - Grapas de fijación alta capacidad de carga

BN 20516
Imagen del producto de Panduit® - Grapas de fijación alta capacidad de carga
  1. Imagen del producto de Panduit® - Grapas de fijación alta capacidad de carga
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® - Grapas de fijación alta capacidad de carga
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Panduit® - Grapas de fijación alta capacidad de carga
  • Imagen del producto de Panduit® - Grapas de fijación alta capacidad de carga
  • Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® - Grapas de fijación alta capacidad de carga

Panduit® - Grapas de fijación alta capacidad de carga

BN 20516
Marca
Panduit®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
negro
Versión
alta capacidad de carga

Descripción

Características del producto

  • Resistencia a la intemperie
  • Ámbito de aplicación: aplicaciones exteriores
  • Temperatura de servicio: máx. 85 °C
  • Resistencia UV: muy buena

Variantes

CAD