ABB® Ty-Rap® - Brida con agujero de montaje integrado con lengüeta INOX A4

BN 22830
Overlay

1

/2

ABB® Ty-Rap® - Brida con agujero de montaje integrado con lengüeta INOX A4

BN 22830
Marca
Ty-Rap®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
natural
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Temperatura de aplicación: -40 °C ... +85 °C
  • Resistencia UV: reducida
  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2
  • Libre de halógeno
  • Libre de silicona

Información adicional

UL-archivo nº E49405 Algunas aprobaciones no son aplicables a todos los números de parte.

Variantes