Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera para cables con ojal de fijación larghezza larga (punta derecha)

BN 20256
Overlay

1

/2

Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera para cables con ojal de fijación larghezza larga (punta derecha)

BN 20256
Marca
Pan-Ty®
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6.6
Color
negro
Versión
larghezza larga (punta derecha)
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Estabilizado al calor y resistente a la intemperie
  • Resistencia UV: buena
  • Temperatura de aplicación: -60 °C ... +100 °C
  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2

Información adicional

Test estándar: EN 45545-2 HL1 para R22, HL2 para R23 y R24. UL-file nº E56854.

Variantes

CAD