Abrazaderas de montaje a presión

BN 20354
Imagen del producto de Abrazaderas de montaje a presión
  1. Imagen del producto de Abrazaderas de montaje a presión
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Abrazaderas de montaje a presión
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Abrazaderas de montaje a presión
  • Imagen del producto de Abrazaderas de montaje a presión
  • Dibujo técnico con dimensiones de Abrazaderas de montaje a presión

Abrazaderas de montaje a presión

BN 20354
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
natural

Descripción

Características del producto

  • Temperatura de aplicación: -40 °C ... +85 °C
  • Resistencia UV: reducida
  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2

Variantes

CAD