Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión estabilidad al calor y resistencia

BN 20250
Imagen del producto de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión estabilidad al calor y resistencia
  1. Imagen del producto de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión estabilidad al calor y resistencia
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión estabilidad al calor y resistencia
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión estabilidad al calor y resistencia
  • Imagen del producto de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión estabilidad al calor y resistencia
  • Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión estabilidad al calor y resistencia

Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión estabilidad al calor y resistencia

BN 20250
Versión
estabilidad al calor y resistencia
Marca
Pan-Ty®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
negro
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2
  • Resistencia UV: media
  • Temperatura de aplicación: -60 °C ... +115 °C

Información adicional

UL-file nº E56854.

Variantes

CAD