Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión

BN 20252
Imagen del producto de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión
  1. Imagen del producto de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión
  • Imagen del producto de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión
  • Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión

Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con soporte de montaje a presión

BN 20252
Marca
Pan-Ty®
Material
Poliamida
Tratamiento del material
resistente a la intemperie
Tipo de material
PA 6.6
Color
negro
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Resistente a la intemperie
  • Resistencia UV: buena
  • Temperatura de aplicación: -60 °C ... +85 °C
  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2

Información adicional

Test estándar: EN 45545-2 HL1 para R22, HL2 para R23 y R24. UL-file nº E56854.

Variantes

CAD