Descripción
Características del producto
- Resistencia UV: media
- Temperatura de aplicación: -60 °C ... +115 °C
- Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2
Información adicional
UL-file nº E56854.
Principio de funcionamiento
1. Abrazadera con dispositivo de anclaje de cables adecuadas para la línea de paquetes normales
2. Abrazadera con dispositivo de anclaje cuyos anillos en espiral, impiden el movimiento lateral y longitudinal de tubería corrugada.
3. Abrazadera con dispositivo de anclaje cuyos anillos en espiral, impiden un movimiento lateral de tubería corrugada.