Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con doble cierre

BN 20257
Overlay

1

/3

Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera con doble cierre

BN 20257
Marca
Pan-Ty®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
natural
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Temperatura de aplicación: -60 °C ... +85 °C
  • Resistencia UV: reducida
  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2

Información adicional

Test estándar: EN 45545-2 HL2 para R22, R23 y R24. UL-file nº E56854.

Principio de funcionamiento

Diámetro de mazo combinado

Variantes

CAD