ABB Ty-Rap® Railway - Bridas para cables con lengüeta INOX A4, para la industria ferroviaria

BN 22330
Overlay

1

/2

ABB Ty-Rap® Railway - Bridas para cables con lengüeta INOX A4, para la industria ferroviaria

BN 22330
Marca
Ty-Rap® Railway
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6.6
Color
natural
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • El incremento del modelo MFR-RW contra la protección contra el fuego de la serie Ty-Rap® ha sido desarrollada para usos en áreas con requisitos especiales contra el fuego

  • Adecuado para vehículos ferroviarios e instalaciones públicas

  • Resistencia UV: reducida

  • Rangos de temperatura de trabajo: -20 °C ... +65 °C

  • Grado de inflamabilidad del material: UL94V-0

  • Libre de Halógenos

  • Sin Silicona

Información adicional

Conforme a la norma: NF F 16-101 I3-F1 / EN 45545-2 HL3 según requirimiento R22 y R23

Variantes

CAD