Descripción
Características del producto
Adecuado para vehículos ferroviarios e instalaciones públicas
Negro: resistente a la interperie
Resistencia UV: buena
Rangos de temperatura de trabajo: -60 °C ... +105 °C
Grado de inflamabilidad del material: UL94V-2
Libre de Halógenos
Sin Silicona
Información adicional
Conforme a la norma: NF F 16-101 I3-F1 / EN 45545-2 HL3 según requirimiento R22 y R23 / IEC/EN 62275 edición 2.0