ABB Ty-Rap® - Abrazadera para cables con lengüeta INOX A4

BN 22823
Overlay

1

/2

ABB Ty-Rap® - Abrazadera para cables con lengüeta INOX A4

BN 22823
Marca
Ty-Rap®
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6.6
Color
negro
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Resistente a la intemperie

  • UV estabilidad: buena

  • Temperatura de aplicación: -60 °C / +105 °C

  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2

  • Libre de halógeno

  • Libre de silicona

Información adicional

Certificado DNV-GL: TAE0000191

UL-file no.: E49405

Variantes

CAD