ABB® Ty-Rap® - Abrazadera caja de trabajo con lengüeta INOX A4

BN 22834
Imagen del producto de ABB® Ty-Rap® - Abrazadera caja de trabajo con lengüeta INOX A4
  1. Imagen del producto de ABB® Ty-Rap® - Abrazadera caja de trabajo con lengüeta INOX A4
  2. Dibujo técnico con dimensiones de ABB® Ty-Rap® - Abrazadera caja de trabajo con lengüeta INOX A4
Overlay

1

/2
Imagen del producto de ABB® Ty-Rap® - Abrazadera caja de trabajo con lengüeta INOX A4
  • Imagen del producto de ABB® Ty-Rap® - Abrazadera caja de trabajo con lengüeta INOX A4
  • Dibujo técnico con dimensiones de ABB® Ty-Rap® - Abrazadera caja de trabajo con lengüeta INOX A4

ABB® Ty-Rap® - Abrazadera caja de trabajo con lengüeta INOX A4

BN 22834
Marca
Ty-Rap®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
natural
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Temperatura de aplicación: -60 °C ... +85 °C
  • Resistencia UV: reducida
  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2
  • Libre de halógeno
  • Libre de silicona

Información adicional

Certificado DNV-GL: TAE0000191.UL-file no.: E49405.

Variantes

CAD