Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Abrazadera para cables con lengüeta INOX A4

BN 20274
Imagen del producto de Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Abrazadera para cables con lengüeta INOX A4
  1. Imagen del producto de Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Abrazadera para cables con lengüeta INOX A4
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Abrazadera para cables con lengüeta INOX A4
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Abrazadera para cables con lengüeta INOX A4
  • Imagen del producto de Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Abrazadera para cables con lengüeta INOX A4
  • Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Abrazadera para cables con lengüeta INOX A4

Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Abrazadera para cables con lengüeta INOX A4

BN 20274
Marca
Dome-Top® Barb Ty
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
natural
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Temperatura de aplicación: -60 °C ... +85 °C
  • Resistencia UV: reducida
  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2

Información adicional

Test estándar: EN 45545-2 HL2 para R22, R23 y R24. UL-file nº E56854.

Variantes

CAD