Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Abrazadera para cables con lengüeta INOX A4

BN 20407
Overlay

1

/2

Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Abrazadera para cables con lengüeta INOX A4

BN 20407
Marca
Dome-Top® Barb Ty
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
negro
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Resistencia a la intemperie
  • UV estabilidad: buena
  • Rango de temperatura de trabajo: -60 °C ... +85 °C
  • Clasificación de inflamabilidad del material: UL94V-2

Información adicional

Test estándar: EN 45545-2 HL1 para R22, HL2 para R23 y R24. UL-file nº E56854.

Variantes

CAD