ABB® Ty-Met™ - Abrazadera para cables con intervalo de ranuras, recubierto de PE

BN 22843
Imagen del producto de ABB® Ty-Met™ - Abrazadera para cables con intervalo de ranuras, recubierto de PE
  1. Imagen del producto de ABB® Ty-Met™ - Abrazadera para cables con intervalo de ranuras, recubierto de PE
  2. Dibujo técnico con dimensiones de ABB® Ty-Met™ - Abrazadera para cables con intervalo de ranuras, recubierto de PE
Overlay

1

/2
Imagen del producto de ABB® Ty-Met™ - Abrazadera para cables con intervalo de ranuras, recubierto de PE
  • Imagen del producto de ABB® Ty-Met™ - Abrazadera para cables con intervalo de ranuras, recubierto de PE
  • Dibujo técnico con dimensiones de ABB® Ty-Met™ - Abrazadera para cables con intervalo de ranuras, recubierto de PE

ABB® Ty-Met™ - Abrazadera para cables con intervalo de ranuras, recubierto de PE

BN 22843
Accionamiento
Ranura
Marca
Ty-Met™
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
(AISI 316)
Color
negro
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Resistencia UV: buena
  • Temperatura de aplicación: -60 °C ... +165 °C
  • Completamente recubierta version sin toxicos, libre de halógenorecubierto de popliester, para una proteción superior de the los cables y para las manos del instalador para mejorar la insulación entre materiales distintos.

Información adicional

Algunas aprobaciones no son aplicables a todos los números de parte. Certificado DNV-GL: TAE000032Z.

Variantes