HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio

BN 22140
Overlay

1

/3

HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio

BN 22140
Marca
KR8
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6.6
Color
natural
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Brida sin estrías internas

  • Se evitan daños a cables y alambres

  • La correa se bloquea con un pasador de fibra de vidrio

  • Fijación muy segura y resistente a vibraciones

  • Rangos de temperatura de trabajo: -40 °C ... +85 °C

  • Inflamabilidad: difícilmente inflamable de acuerdo a UL94V -2

Información adicional

Ensayo estándar: EN 45545-2 HL2 para requisitos R22, HL3 para requisitos R23 IEC 62275:2006

Montaje

Para el montaje se necesita una herramienta KR especial.

Variantes