HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio estabilidad al calor y resistencia

BN 22141
Imagen del producto de HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio estabilidad al calor y resistencia
  1. Imagen del producto de HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio estabilidad al calor y resistencia
  2. Dibujo técnico con dimensiones de HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio estabilidad al calor y resistencia
  3. Ilustración de montaje para HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio estabilidad al calor y resistencia
Overlay

1

/3
Imagen del producto de HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio estabilidad al calor y resistencia
  • Imagen del producto de HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio estabilidad al calor y resistencia
  • Dibujo técnico con dimensiones de HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio estabilidad al calor y resistencia
  • Ilustración de montaje para HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio estabilidad al calor y resistencia

HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio estabilidad al calor y resistencia

BN 22141
Versión
estabilidad al calor y resistencia
Marca
KR8
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
natural
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Brida sin estrías internas
  • Se evitan daños a cables y alambres
  • La correa se bloquea con un pasador de fibra de vidrio
  • Fijación muy segura y resistente a vibraciones
  • Rangos de temperatura de trabajo: -40 °C ... +105 °C
  • Inflamabilidad: difícilmente inflamable de acuerdo a UL94V-2

Información adicional

Ensayo estándar: EN45545-2 HL2 para requisitos R22, HL3 para requisitos R23 IEC 62275:2006.

Montaje

Para el montaje se necesita una herramienta KR especial.

Variantes