Elematic® - Bridas para cables detectable

BN 22332
Imagen del producto de Elematic® - Bridas para cables detectable
  1. Imagen del producto de Elematic® - Bridas para cables detectable
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Elematic® - Bridas para cables detectable
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Elematic® - Bridas para cables detectable
  • Imagen del producto de Elematic® - Bridas para cables detectable
  • Dibujo técnico con dimensiones de Elematic® - Bridas para cables detectable

Elematic® - Bridas para cables detectable

BN 22332
Marca
Elematic®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
azul

Descripción

Características del producto

  • Poliamida 6.6 con óxido de hierro
  • Rangos de temperatura de trabajo: -40 °C ... +85 °C
  • Temperatura de instalación: -5 °C ... +60 °C
  • Grado de inflamabilidad del material: UL94 clase HB
  • Libre de halógenos

Información adicional

Conforme a la norma: CEI EN 62275.

Variantes

CAD