ABB® Ty-Fast® - Abrazadera para cables

BN 22835
Imagen del producto de ABB® Ty-Fast® - Abrazadera para cables
  1. Imagen del producto de ABB® Ty-Fast® - Abrazadera para cables
  2. Dibujo técnico con dimensiones de ABB® Ty-Fast® - Abrazadera para cables
Overlay

1

/2
Imagen del producto de ABB® Ty-Fast® - Abrazadera para cables
  • Imagen del producto de ABB® Ty-Fast® - Abrazadera para cables
  • Dibujo técnico con dimensiones de ABB® Ty-Fast® - Abrazadera para cables

ABB® Ty-Fast® - Abrazadera para cables

BN 22835
Marca
Ty-Fast®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
negro
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Resistente a la intemperie
  • UV estabilidad: buena
  • Operating temperature range: -40 °C ... +115 °C
  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2
  • Libre de halógeno
  • Libre de silicona

Información adicional

UL-archivo nº E49405 Algunas aprobaciones no son aplicables a todos los números de parte Certificado DNV-GL: TAE0000137.

Variantes

CAD