Elematic® Standard - Abrazadera para cables

BN 31308
Imagen del producto de Elematic® Standard - Abrazadera para cables
  1. Imagen del producto de Elematic® Standard - Abrazadera para cables
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Elematic® Standard - Abrazadera para cables
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Elematic® Standard - Abrazadera para cables
  • Imagen del producto de Elematic® Standard - Abrazadera para cables
  • Dibujo técnico con dimensiones de Elematic® Standard - Abrazadera para cables

Elematic® Standard - Abrazadera para cables

BN 31308
Marca
Standard
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
natural
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Temperatura de aplicación: -40 °C ... +85 °C
  • Resistencia UV: reducida
  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2
  • Libre de halógeno

Información adicional

UL-archivo nº E86244. Certificado DNV-GL: TAE00001DU. RINA Certificado: ELE120717CS. Información del producto: Informe de pruebas nº 1120-1121.1IS0040/21 (Norma de referencia UNI EN 45545-2: "Aplicaciones ferroviarias - Protección contra incendios en vehículos ferroviarios").

Variantes

CAD