FASTEKS® FCT N - Abrazadera para cables

BN 20308
Imagen del producto de FASTEKS® FCT N - Abrazadera para cables
  1. Imagen del producto de FASTEKS® FCT N - Abrazadera para cables
  2. Dibujo técnico con dimensiones de FASTEKS® FCT N - Abrazadera para cables
Overlay

1

/2
Imagen del producto de FASTEKS® FCT N - Abrazadera para cables
  • Imagen del producto de FASTEKS® FCT N - Abrazadera para cables
  • Dibujo técnico con dimensiones de FASTEKS® FCT N - Abrazadera para cables

FASTEKS® FCT N - Abrazadera para cables

BN 20308
Marca
FCT N
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
natural

Descripción

Características del producto

  • Temperatura de aplicación: -40 °C ... +85 °C
  • Resistencia UV: reducida
  • Comportamiento en caso de incendio: difícilmente inflamable según UL94V-2

Variantes

CAD