Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera para cables stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries

BN 20489
Imagen del producto de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera para cables stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries
  1. Imagen del producto de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera para cables stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera para cables stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera para cables stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries
  • Imagen del producto de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera para cables stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries
  • Dibujo técnico con dimensiones de Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera para cables stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries

Panduit® Pan-Ty® - Abrazadera para cables stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries

BN 20489
Versión
stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries
Marca
Pan-Ty®
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 6.6
Color
negro
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • UV: buena
  • Temperatura de servicio: -60 °C ... +100 °C
  • Inflamabilidad: difícilmente inflamable de acuerdo a UL94V -2

Información adicional

Test estándar: EN 45545-2 HL1 para R22, HL2 para R23 y R24. UL-file nº E56854.

Variantes

CAD