Elematic® EASY BELTURING - Bridas para cables con cabeza plana cabeza simple

BN 22341
Overlay

1

/2

Elematic® EASY BELTURING - Bridas para cables con cabeza plana cabeza simple

BN 22341
Marca
EASY BELTURING
Material
Polipropileno
Color
negro
Versión
cabeza simple

Descripción

Características del producto

  • Resistente a la intemperie
  • Resistencia UV: buena
  • Temperatura de aplicación: -45 °C ... +95 °C
  • Grado de inflamabilidad del material: UL94 clase HB
  • Libre de halógeno
  • Montaje sencillo con poco esfuerzo: máxima velocidad de instalación y ahorro de tiempo
  • Ideal para espacios restringidos o limitados
  • El dentado externo y el sistema de bloqueo paralelo evitan daños en el aislamiento del cable
  • La posición de bloqueo temporal permite la reapertura de las bridas para añadir o quitar cables
  • Montaje sencillo incluso a temperaturas muy bajas, de hasta -30°C
  • Montaje sin herramientas

Información adicional

Conforme a la norma: CEI EN 62275.

Variantes