Descripción
Características del producto
Resistente a la intemperie
Resistencia UV: buena
Temperatura de aplicación: -45 °C ... +95 °C
Grado de inflamabilidad del material: UL94 clase HB
Libre de halógeno
Montaje sencillo con poco esfuerzo: máxima velocidad de instalación y ahorro de tiempo
Ideal para espacios restringidos o limitados
El dentado externo y el sistema de bloqueo paralelo evitan daños en el aislamiento del cable
La posición de bloqueo temporal permite la reapertura de las bridas para añadir o quitar cables
Montaje sencillo incluso a temperaturas muy bajas, de hasta -30 °C
Montaje sin herramientas
Información adicional
Norma de ensayo: CEI EN 62275