Camloc® 2600 - Espigas para cerradura cabeza alomada con huella en cruz Phillips

BN 34032
Imagen del producto de Camloc® 2600 - Espigas para cerradura cabeza alomada con huella en cruz Phillips
  1. Imagen del producto de Camloc® 2600 - Espigas para cerradura cabeza alomada con huella en cruz Phillips
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Camloc® 2600 - Espigas para cerradura cabeza alomada con huella en cruz Phillips
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Camloc® 2600 - Espigas para cerradura cabeza alomada con huella en cruz Phillips
  • Imagen del producto de Camloc® 2600 - Espigas para cerradura cabeza alomada con huella en cruz Phillips
  • Dibujo técnico con dimensiones de Camloc® 2600 - Espigas para cerradura cabeza alomada con huella en cruz Phillips

Camloc® 2600 - Espigas para cerradura cabeza alomada con huella en cruz Phillips

BN 34032
Marca
2600
Material
Acero
Superficie
cincado

Descripción

Características del producto

  • Carga de tracción 1330 N máx.
  • Carga en funcionamiento 900 N

Documentación adicional: 2600/2700 Series

Variantes