1. Home
  2. Productos
  3. Elementos funcionales
  4. Soluciones de acceso
  5. Fijaciones de apertura rápida
  6. Cierres de 1/4 de vuelta
  7. Camloc® D4002

Camloc® D4002 - Espigas para cerradura Cabeza ranurada

BN 34049
Imagen del producto de Camloc® D4002 - Espigas para cerradura Cabeza ranurada
  1. Imagen del producto de Camloc® D4002 - Espigas para cerradura Cabeza ranurada
  2. Dibujo técnico con dimensiones de Camloc® D4002 - Espigas para cerradura Cabeza ranurada
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Camloc® D4002 - Espigas para cerradura Cabeza ranurada
  • Imagen del producto de Camloc® D4002 - Espigas para cerradura Cabeza ranurada
  • Dibujo técnico con dimensiones de Camloc® D4002 - Espigas para cerradura Cabeza ranurada

Camloc® D4002 - Espigas para cerradura Cabeza ranurada

BN 34049
Accionamiento
Ranura
Marca
D4002
Material
Acero
Superficie
cincado

Descripción

Características del producto

  • Carga de tracción 4700 N máx.
  • carga en funcionamiento 3100 N

Documentación adicional: D4002 Series

Variantes

Adecuado para

BN 34094 | Arandelas de retención ranuradas

BN 34094

Camloc® 50F - Arandelas de retención ranuradas

Acero inoxidable

BN 34097 | Arandelas de retención ranuradas

BN 34097

Camloc® 50F - Arandelas de retención ranuradas

Poliamida, natural

BN 34100 | Alojamientos tipo D, encapsuladas, juego radial de hasta 0,75 mm, caja de acero galvanizado

BN 34100

Camloc® D4002 - Alojamientos tipo D, encapsuladas, juego radial de hasta 0,75 mm, caja de acero galvanizado

Bronce duro, cincado

BN 34050 | Anillos guía Aro hundido

BN 34050

Camloc® D4002 - Anillos guía Aro hundido

Acero, cincado

BN 34065 | Anillos guía Aro resaltado

BN 34065

Camloc® D4002 - Anillos guía Aro resaltado

Acero, cincado

BN 34102 | Alojamientos tipo D, fundido, encapsulados

BN 34102

Camloc® D4002 - Alojamientos tipo D, fundido, encapsulados

Bronce duro, cincado

BN 34099 | Alojamientos tipo A, fundido, aplanadas lateralmente

BN 34099

Camloc® D4002 - Alojamientos tipo A, fundido, aplanadas lateralmente

Bronce duro, cincado

BN 34105 | Anillos de retención insertables para anillos guía

BN 34105

Camloc® D4002 - Anillos de retención insertables para anillos guía

Acero, cincado

BN 34098 | Alojamientos tipo A, fundido

BN 34098

Camloc® D4002 - Alojamientos tipo A, fundido

Bronce duro, cincado

BN 34101 | Alojamientos tipo D, fundido, ajustable hasta 0,75 mm, jaula de acero cincado

BN 34101

Camloc® D4002 - Alojamientos tipo D, fundido, ajustable hasta 0,75 mm, jaula de acero cincado

Bronce duro, cincado