Descripción
Características del producto
- Juntas planas: NBR
- Membrana: Acrílico-CoPolímero
- Para evitar la condensación de agua en gabinetes eléctricos y electrónicos sellados herméticamente en caso de variaciones de temperatura y presión
- Ventilación y drenaje continuo del interior de los envolventes
- Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C
- Clase de protección: IP66 / IP68 / IP69K
- El elemento de compensación de presión no realiza su función si está bloqueado por polvo y / o inmerso en agua todas las referencia