JACOB® PERFECT AirVent - Prensaestopas con rosca métrica y compensación de presión

BN 22073
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT AirVent - Prensaestopas con rosca métrica y compensación de presión

BN 22073
Marca
PERFECT AirVent
Material
Poliamida
Tratamiento del material
PA 6

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 V-0

  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR

  • Membrana: politetrafluoretileno PTFE

  • Casquillo intermedio: poliamida PA 6 V-0

  • O-ring: caucho cloropreno CR

  • Rosca: métrica, según EN 60423

  • Área grande de sellado y sujeción

  • Para evitar la condensación de agua en gabinetes eléctricos y electrónicos sellados herméticamente en caso de variaciones de temperatura y presión

  • Entrada y salida de aire constantes y adaptación de la presión interna

  • Punto de entrada de agua > 0,2 bar (a través de la membrana)

  • Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C (dinámico)

  • Rango de temperaturas: -40 °C ... +100 °C (estático, corto plazo)

  • Grado de protección: IP66 / IP68 0,2 bar (30 min.)

Información adicional

No se asegura la función de la membrana si esta se bloquea con polvo o es sumergida en agua.

Variantes

CAD