JACOB® PERFECT AirVent - Prensaestopas con rosca métrica y compensación de presión

BN 22079
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT AirVent - Prensaestopas con rosca métrica y compensación de presión

BN 22079
Marca
PERFECT AirVent
Material
Latón
Superficie
niquelado

Descripción

Características del producto

  • Tuerca de sombrerete: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • Inserto de láminas: poliamida PA 6 V-2

  • Anillo de sellado: hule de policloropreno-nitrilo CR/NBR

  • Membrana: politetrafluoretileno PTFE

  • Casquillo intermedio: latón CuZn39Pb3, galv. niquelado

  • O-ring: hule de nitrilo NBR

  • Rosca: métrica, según EN 60423

  • Área grande de sellado y sujeción

  • Para evitar la condensación de agua en gabinetes eléctricos y electrónicos sellados herméticamente en caso de variaciones de temperatura y presión

  • Entrada y salida de aire constantes y adaptación de la presión interna

  • Punto de entrada de agua > 0,3 bar (a través de la membrana)

  • Rango de temperaturas: -20 °C ... +100 °C

  • Grado de protección: IP66 / IP68

Información adicional

No se asegura la función de la membrana si esta se bloquea con polvo o es sumergida en agua.

Variantes

CAD